Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-150 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-050 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-100 | |
|
3.368,10 CZK
Ceníková cena
|
1.737,90 CZK
Ceníková cena
|
2.553,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD