Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0F0K

BCC E894-E894-90-339-VS64N8-500

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 50 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 50 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...75 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20 / IP 20