Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 40 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-400 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-400 | |
|
-
Ceníková cena
|
7.347,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | Ethernet | EtherNet/IP |
| Kabel | PVC stíněný tyrkysově modrá, 40 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 40 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -20...60 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD