Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0F39

BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 1 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 1 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...400 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65