Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0F4M

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-006

Propojovací kabely

Připojení 1
Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin
Připojení 2
Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin
Kabel
PVC gray, 0.6 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
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
Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin
Připojení 2
Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin
Kabel
PVC gray, 0.6 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...70 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC