Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0F4P

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-050

Propojovací kabely

Připojení 1
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Kabel
PVC šedá, 5 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Připojení 1
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Kabel
PVC šedá, 5 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...70 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11