Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0F6M

BCC M414-HA78-8D-668-PS54N2-100

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
Push-Pull RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
Push-Pull RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
50 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 68 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC