Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0F77

BCC W313-W313-30-300-FW9334-010

Propojovací kabely

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 1 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...400 °C
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
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 1 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...400 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65 / IP 65