Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0F7W

BCC S415-S425-3A-312-PX8534-010-C002

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, right-angle, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR gray, 1 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, right-angle, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR gray, 1 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
Ecolab