Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
Kabel
PVC černá, 2 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.50 mm²
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020 | BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050 | |
|
350,00 CZK
Ceníková cena
|
433,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný |
| Kabel | PVC černá, 2 m | PVC černá, 5 m |
| Počet vodičů | 2 | 2 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD