Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M8 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.14...0.25 mm²
Upevnění lanka
Pájené spoje
Průměr kabelu D
3.5...5 mm
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
| BCC M344-0000-20-000-34X425-000 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | |
|
328,30 CZK
Ceníková cena
|
301,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M8 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, lomený, 3pólový, A kódovaný |
|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 3 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Upevnění lanka | Pájené spoje | Pájené spoje |
| Průměr kabelu D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD