Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0F9Z

BCC M323-0000-10-001-PH0334-050

Vysokoteplotní kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...120 °C
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
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...120 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K
Plášť kabelu, barva
černá