Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FE0

BCC W323-0000-10-001-MW8334-020

Kabely pro vysoké zatížení

Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR šedá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR šedá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65