Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
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
| BCC W313-0000-10-001-BW8334-050 | BCC W313-0000-10-004-BW8334-050 | BCC W323-0000-10-001-BW8334-050 | |
|
1.034,20 CZK
Ceníková cena
|
1.147,80 CZK
Ceníková cena
|
1.034,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
| Spínací výstup | - | PNP | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD