Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
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
| BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | |
|
1.155,50 CZK
Ceníková cena
|
1.155,50 CZK
Ceníková cena
|
1.269,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 5 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | - | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | - | LED žlutá |
| Spínací výstup | - | - | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD