Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FFH

BCC W313-0000-10-001-TW0334-020

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-100...200 °C
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-100...200 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65