Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-020 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-020 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-020 | |
|
901,80 CZK
Ceníková cena
|
1.015,40 CZK
Ceníková cena
|
901,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | antivalentní |
| Kabel | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 2 m | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 2 m | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD