Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FFU

BCC M415-0000-0000-U2062-050

Y slučovače

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
otevřený konec vedení
Připojení 3
otevřený konec vedení
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
otevřený konec vedení
Připojení 3
otevřený konec vedení
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06