Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Krytí
IP 67
Připojení
7/8"-16 UN-Konektor, lomený, 5-pólový
Počet připojitelných kontaktů
5
Průřez přípojky
0.75...1.5 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
| BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-61X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-71X5A5-000 | |
|
724,70 CZK
Ceníková cena
|
724,70 CZK
Ceníková cena
|
724,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
|---|---|---|---|
| Připojení | 7/8"-16 UN-Konektor, lomený, 5-pólový | 7/8"-16 UN-Konektor, lomený, 5-pólový | 7/8"-16 UN-Konektor, lomený, 5-pólový |
| Počet připojitelných kontaktů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez přípojky | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 6...8 mm | 8...10 mm | 10...12 mm |
| Provozní napětí Ub | 600 V DC / 600 V AC | 600 V DC / 600 V AC | 600 V DC / 600 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD