Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FKW

BCC E834-E834-90-334-PS54T2-060

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
RJ45-Male, straight, 4-pole
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11