Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FLC

BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
CAN
Kabel
PUR stíněný fialová, 0.8 m
Počet vodičů
2
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
CAN
Kabel
PUR stíněný fialová, 0.8 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67