Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PVC Shielded gray, 1 m
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
| BCC M415-A325-3F-330-VS85N6-010 | BCC M415-A315-3F-330-VS85N6-010 | BCC M415-A315-3F-330-VS85N6-006 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový |
| Rozhraní | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PVC Shielded gray, 1 m | PVC stíněný šedá, 1 m | PVC stíněný šedá, 0.6 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD