Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0FN1

BCC M313-0000-10-064-PX6234-100

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Rozhraní
NAMUR
Kabel
PUR modrá, 10 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Rozhraní
NAMUR
Kabel
PUR modrá, 10 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K
Plášť kabelu, barva
modrá