Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svařovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC M323-0000-10-001-PW3334-100 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-100 | BCC M313-0000-10-001-PW3334-100 | |
|
712,80 CZK
Ceníková cena
|
826,50 CZK
Ceníková cena
|
712,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
| Spínací výstup | - | PNP spínací kontakt (NO) | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD