Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0FNC

BCC A325-M415-3E-330-VS85N6-030

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 3 m
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
7/8"-Zásuvka, lomený, 5-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 3 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC