Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FP7

BCC M415-0000-2A-030-VS85N6-010

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 1 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PVC stíněný šedá, 1 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Plášť kabelu, barva
šedá