Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FT0

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP5-100

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová
Kabel
PUR černá, 10 m
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
18 AWG/22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová
Kabel
PUR černá, 10 m
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
18 AWG/22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
150 V DC / 150 V AC