Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0FT6

BCC M324-M314-50-305-VS8434-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC stíněný šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC