Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0FWL

BCC A213-0000-10-123-VX43W8-100

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 1/2", přímá, 3pólová
Kabel
PVC Yellow, 10 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
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
Zásuvka 1/2", přímá, 3pólová
Kabel
PVC Yellow, 10 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC