Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0FWM

BCC A214-0000-10-124-VX44W8-020

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 1/2", přímá, 4pólová
Kabel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
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
Zásuvka 1/2", přímá, 4pólová
Kabel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC