Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0FYK

BCC M61C-M61C-30-373-PX0CP5-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M23×1-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Připojení 2
M23×1-Konektor, přímý, 12-pólový
Kabel
PUR černá, 2 m
Počet vodičů
12
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
M23×1-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Připojení 2
M23×1-Konektor, přímý, 12-pólový
Kabel
PUR černá, 2 m
Počet vodičů
12
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC