Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FZ0

BCC M415-E834-AG-RP001-100

Průchodky rozvodných skříní

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Upevnění
PG9
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Krytí
IP 67 / IP 20

Alternativní varianty produktu
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Upevnění
PG9
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Krytí
IP 67 / IP 20
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plášť kabelu, barva
zelená
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12