Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0FZ3

BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP5-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M23×1-Zásuvka, přímý, 19-pólový
Připojení 2
M23×1-Konektor, přímý, 19-pólový
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
19
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
M23×1-Zásuvka, přímý, 19-pólový
Připojení 2
M23×1-Konektor, přímý, 19-pólový
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
19
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
150 V DC / 150 V AC
Krytí
IP 67 / IP 67
Plášť kabelu, barva
černá
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC