Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0H0W

BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Krytí
IP 68 / IP 20
Plášť kabelu, barva
černá