Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Bezpečnostní kabely AIDA standard
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M418-M428-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-010-C033 | |
|
980,60 CZK
Ceníková cena
|
980,60 CZK
Ceníková cena
|
1.013,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD