Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0H2Z

BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Rozhraní
CC-Link
Kabel
PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičů
3
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Rozhraní
CC-Link
Kabel
PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC