Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-1A-132-PS0425-020 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
585,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD