Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0H3W

BCC M324-M314-30-304-EX44T2-003

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE žlutá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
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
M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE žlutá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K