Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0H5Z

BCC M415-M424-3A-304-EX44W8-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kabel
TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kabel
TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
7.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
EAC