Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0H6M

BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Krytí
IP 67
Připojení
Konektor M23 × 1, přímý, 12pólový
Počet připojitelných kontaktů
12
Průřez přípojky
1.00 mm²
Upevnění lanka
Pájené spoje

Alternativní varianty produktu
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
Konektor M23 × 1, přímý, 12pólový
Počet připojitelných kontaktů
12
Průřez přípojky
1.00 mm²
Upevnění lanka
Pájené spoje
Průměr kabelu D
6...10 mm
Provozní napětí Ub
150 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Teplota prostředí
-20...85 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02