Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0H6R

BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Připojení 2
Male, straight, 4-pin
Kabel
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Připojení 2
Male, straight, 4-pin
Kabel
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC