Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0H7M

BCC W313-0000-10-001-SW0434-050

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...200 °C
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...200 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...200 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65