Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Krytí
IP 67
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.14...0.5 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
| BCC M478-0000-2A-000-41X850-000 | BKS-S117-00 | BCC M438-0000-2A-000-51X850-000 | |
|
931,90 CZK
Ceníková cena
|
961,30 CZK
Ceníková cena
|
570,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
|---|---|---|---|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný |
| Počet připojitelných kontaktů | 8 | 8 | 8 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 4...6 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE | WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD