Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0HC3

BCC PA24-0000-10-170-PX8375-070-C038

Připojovací kabely

Připojení
A, DIN 180° konektor ventilu, lomený, 4pólový
Kabel
PUR šedá, 7 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.75 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
A, DIN 180° konektor ventilu, lomený, 4pólový
Kabel
PUR šedá, 7 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.75 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...105 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
6.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11