Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-001-VX8334-050 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-050-C009 | BCC S425-0000-1A-004-VX8334-050 | |
|
516,50 CZK
Ceníková cena
|
636,50 CZK
Ceníková cena
|
503,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
| Kabel | PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE-V šedá, 5 m | PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 4 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní | PNP spínací kontakt (NO) |
| Indikace provozního napětí | - | - | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | - | LED žlutá |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD