Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
4
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Přerušeno
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-003 | |
|
-
Ceníková cena
|
839,10 CZK
Ceníková cena
|
969,90 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Připojení 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kabel | PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible | TPE-V šedá, 0.6 m | PVC stíněný šedá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | 5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | 5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
EAC Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD