Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M5×0,5-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
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
| BCC M214-M313-30-300-PX0314-003 | BCC M214-M313-30-300-PX0314-006 | BCC M214-M313-30-300-PX0314-010 | |
|
533,50 CZK
Ceníková cena
|
539,70 CZK
Ceníková cena
|
548,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M5×0,5-Zásuvka, přímý, 4-pólový | M5×0,5-Zásuvka, přímý, 4-pólový | M5×0,5-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD