Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0HEZ

BCC M214-M213-30-300-PX0314-003

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M5×0,5-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
M5×0,5-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
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
M5×0,5-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
M5×0,5-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67