Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0HHY

BCC M414-M424-6D-338-VS64N8-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...75 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
EAC