Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0HK5

BCC S394-S394-30-304-VX04T4-002

Propojovací kabely

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC černá, 0.2 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...105 °C
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
M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC černá, 0.2 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC